Publicar produtos
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduzido por Google,

    Trazendo uma interpretação moderna ao mármore natural, Alegra se destaca pela superfície polida e decorações geométricas, e traz novos significados aos espaços com opções de cores bege, marrom, cinza e branco e decorações em relevo.

    Especificação
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalegra-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoAlegra
    • Grupo de produtosAlegra
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)30
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES