Publicar produtos
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    Traduzido por Google,

    Na Coleção Reptile, as texturas selvagens das peles de Cobra e Crocodilo em ladrilhos cerâmicos, para criar designs inovadores e de aparência natural. A Coleção Reptile não apenas traz texturas naturais para superfícies de cerâmica, mas também adiciona texturas de pele às paredes. Através desta série, as paredes ganham nova vida e os espaços interiores ganham vida. A Coleção Reptile é para quem deseja admirar a beleza selvagem e senti-la de perto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareptile-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoReptile
    • Grupo de produtosReptile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES