Publicar produtos
GP85/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
GP85/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    GP85/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP85/55S
    A Kalfire GP85/55S é uma lareira a gás fechada com o queimador Prestige patenteado, projetada para combinar elegância atemporal com tecnologia avançada. Com uma altura entre 1139 e 1500 mm, este modelo integra-se perfeitamente a qualquer interior, independentemente do tamanho ou estilo.

    Design e Interiores
    Como um modelo de três lados, o GP85/55S é revestido em vidro em três lados, oferecendo uma visão ampla e ininterrupta das chamas. O painel de vidro sem moldura se curva ao redor do fogo, criando uma peça central marcante, visível de praticamente qualquer lugar do ambiente. Seu design versátil o torna adequado para uma ampla gama de estilos de interiores, do contemporâneo ao clássico.

    Tecnologia de Queimadores
    No coração do GP85/55S está o queimador Prestige patenteado, integrado diretamente em toras de cerâmica altamente realistas empilhadas em uma pirâmide. Este sistema inovador produz chamas altas e intensas que saltam diretamente das toras, criando uma impressão incomparável de uma lareira a lenha de verdade, mantendo a eficiência e o desempenho.

    Tipo de modelo
    Modelo de três lados
    O GP85/55S oferece uma visão ampla e aberta da chama, tornando-se um ponto focal perfeito para ambientes residenciais. Seu design de três lados garante que o fogo possa ser apreciado de vários ângulos, realçando a atmosfera de qualquer ambiente.

    Recursos e opções
    - Função híbrida (cama com brilho LED para ambiente adicional)
    - Gerador de faíscas naturais (NSG) para faíscas reais acima das chamas
    - Operação remota do iMatch e aplicativo para smartphone
    - Integração com sistemas de automação residencial

    Experiência
    Com seu design envolvente de vidro de três lados e o avançado queimador Prestige, o Kalfire GP85/55S cria uma experiência de fogo espetacular. As chamas realistas, aprimoradas por recursos inovadores e opções de personalização, garantem que ele se torne a peça central natural de qualquer interior.

    Especificação
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Three-sided model

      Specifications

      • Energy label: A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGP85-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosThree-sided fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1139
    • Largura (mm)1006
    • Profundidade (mm)501
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa