Publicar produtos
G105/37C Lareira a gás – Modelo de canto
G105/37C Lareira a gás – Modelo de canto
G105/37C Lareira a gás – Modelo de canto

    G105/37C Lareira a gás – Modelo de canto

    Traduzido por Google,

    Kalfire G105/37C
    A Kalfire G105/37C é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador 3D (Kalfire G-range)
    Assim como o queimador Prestige, esta inovação foi projetada e desenvolvida pela Kalfire. Ela permite uma lareira alongada e horizontal (até 170 cm de largura) que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada equipada com um queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D são fornecidas de série com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, bege ou cinza ou criptonita.

    Tipo de modelo
    Modelo de canto
    Nossos modelos de lareiras a gás de canto oferecem uma visão do fogo de dois ângulos diferentes. Os modelos de canto Kalfire estão disponíveis em uma ampla variedade de larguras e alturas. Você também pode escolher se deseja que o canto de vidro fique voltado para a esquerda ou para a direita. Além disso, você pode personalizar seu modelo de canto com um interior plano, um interior de vidro cerâmico ou um interior de design. Essas opções também estão disponíveis para outros tipos de lareiras a gás Kalfire.

    Especificação
    • Product options

      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • 3D-burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Filling options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
      >
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicag105-37c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosCorner fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)955
    • Largura (mm)1216
    • Profundidade (mm)437
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa