Publicar produtos
G110/37S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
G110/37S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
G110/37S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    G110/37S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    Traduzido por Google,

    Kalfire G110/37S
    A Kalfire G110/37S é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com a perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador 3D (Kalfire G-range)
    Assim como o queimador Prestige, esta inovação foi projetada e desenvolvida pela Kalfire. Ela permite uma lareira alongada e horizontal (até 170 cm de largura) que se adapta perfeitamente a interiores contemporâneos. Uma lareira a gás fechada equipada com um queimador 3D produz chamas praticamente indistinguíveis das de uma lareira a lenha. As lareiras com queimador 3D são fornecidas de série com um conjunto de toras de cerâmica, mas também é possível escolher um conjunto de toras exclusivo ou uma base de pedras brancas, bege ou cinza ou criptonita.

    Tipo de modelo
    Modelo de três lados
    Como o nome indica, os modelos de três lados são essencialmente envoltos em vidro em três lados. O painel de vidro sem moldura se curva ao redor da lareira, proporcionando uma visão ampla e desimpedida de três lados. Seja qual for o estilo do seu interior, o modelo de três lados sempre chama a atenção, permitindo que os observadores apreciem o jogo realista das chamas de praticamente qualquer lugar do ambiente. A Kalfire oferece uma ampla variedade de lareiras a gás de três lados.

    Especificação
    • Product options

      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • 3D-burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Filling options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
      >
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicag110-37s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosThree-sided fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)955
    • Largura (mm)1256
    • Profundidade (mm)437
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa