Publicar produtos
Gi110/75C Lareira a gás – Modelo de canto

Gi110/75C Lareira a gás – Modelo de canto

Traduzido por Google,

Kalfire Gi 110/75C
A Kalfire Gi 110/75C é uma lareira a gás de canto com controle remoto e Wi-Fi. Uma experiência de fogo verdadeiramente única e autêntica, inspirada na natureza.

Design e Interiores
O Gi 110/75C é um modelo de canto, projetado para se integrar perfeitamente a interiores modernos. Seu canto de vidro permite uma ampla visão da lareira de ambos os lados, realçando a atmosfera e o design de qualquer ambiente.

Tecnologia de Queimadores
As três válvulas de gás independentes do queimador produzem um jogo de chamas dinâmico, praticamente indistinguível de um fogo a lenha, mantendo uma eficiência notável e baixo consumo de gás. Com uma potência mínima de 2 kW e máxima de 7 kW, o Gi 110/75C proporciona um ambiente agradável sem superaquecer um ambiente bem isolado.

Tipo de modelo
Modelo de canto
A configuração de canto oferece uma visão única da lareira a partir de dois ângulos, disponível com vidro voltado para a esquerda ou para a direita. Este modelo pode ser ainda mais personalizado com diferentes acabamentos internos, como vidro cerâmico preto plano ou interiores de design.

Recursos e opções
- Botão Comfort+ para um fogo intenso sem superaquecimento
- Botão de conforto para redução do consumo de gás
- Botão de humor para ajustar a reprodução da chama de acordo com a preferência pessoal (até 10 estados de espírito programáveis ​​no aplicativo)
- Operação por controle remoto e aplicativo para smartphone
- Integração com sistemas de automação residencial
- Tecnologia KalSense patenteada para controle intuitivo

Experiência
Inspirado no crepitar de uma fogueira a lenha, o Gi 110/75C recria uma experiência de fogo altamente realista. O leito de brasas brilhantes, as faíscas e as chamas brincando ao redor de toras de cerâmica natural criam uma impressão incomparável de uma fogueira a lenha de verdade, garantindo a experiência ideal em todas as condições.

Especificação
  • Product information
    Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

    • Efficiency: 81%
    • Output: 1,9 - 6,7 kW
    • Energy label: B
    • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
    • H2 Ready
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagi110-75c-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de produtosCorner fireplace
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)1266
  • Profundidade (mm)554
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace

Disponibilidade da região

Europa