Publicar produtos
GP105/59F Lareira a gás – Modelo frontal
GP105/59F Lareira a gás – Modelo frontal

    GP105/59F Lareira a gás – Modelo frontal

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP105/59F
    A Kalfire GP105/59F é uma lareira a gás fechada. O tamanho ou o estilo do ambiente não são um obstáculo – nossas lareiras a gás fechadas são adequadas para qualquer tipo de interior. Projetamos nossos modelos com perfeição em mente e nunca abrimos mão da qualidade ou do estilo. A altura da Kalfire GP105/59F varia de 1140 a 1500 cm.

    Tecnologia de Queimadores
    Queimador Prestige (gama Kalfire GP)
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso resulta em chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Uma lareira a gás fechada com um painel de vidro frontal é chamada de modelo frontal. O GP105/59F oferece linhas limpas e proporções elegantes, tornando-se uma adição marcante aos interiores contemporâneos. Também é ideal para instalação em lareiras, cujo estilo e aparência podem ser escolhidos de acordo com o gosto do cliente.

    Recursos e opções
    - Função híbrida
    - Gerador de faíscas naturais (NSG)
    - Vidro antirreflexo
    - Interface iMatch
    - Integração de automação residencial (domótica)

    Interior
    Disponível em uma escolha de:
    - Plano
    - Vidro cerâmico preto
    - Projeto

    Especificação
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6,0 - 8,8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
      • H2 Ready

      Mounting trims
      Mounting trims offer plenty of options to vary the installation depth, providing a solution for nearly every design requirement. For this model, you can choose between a 3 cm, 7 cm, or 10 cm deep mounting trim with a thickness of 4 mm or 8 mm.

      Anti-reflective glass
      Using anti-reflective glass ensures an unobstructed view of the fire. Reflections are minimized to an absolute minimum, creating a genuine "open fireplace" sensation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp105-59f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosFront fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)1263
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa