Publicar produtos
GP70/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados
GP70/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    GP70/55S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

    Traduzido por Google,

    Kalfire GP70/55S
    A Kalfire GP70/55S é uma lareira a gás fechada com o queimador Prestige patenteado, projetada para eficiência, estilo e uma experiência de fogo altamente realista. Seja qual for o tamanho ou estilo do seu ambiente, este modelo de três lados se integra perfeitamente e adiciona um elemento de design marcante.

    Design e Interiores
    Como um modelo de três lados, o GP70/55S é revestido em vidro em três lados, proporcionando uma visão ampla e desobstruída das chamas. O design de vidro sem moldura garante que o fogo se torne o ponto focal natural em qualquer interior, visível de quase todos os ângulos. Você pode personalizar ainda mais o interior com opções como vidro cerâmico preto plano ou um interior de design.

    Tecnologia de Queimadores
    O queimador Prestige patenteado é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em forma de pirâmide. Isso produz chamas altas e intensas que saltam diretamente das toras, proporcionando uma impressão incomparável de uma lareira a lenha de verdade, mantendo a eficiência energética.

    Tipo de modelo
    Modelo de três lados
    O painel de vidro sem moldura de três lados se curva ao redor do fogo, oferecendo uma vista panorâmica e tornando a lareira um elemento atraente em qualquer ambiente.

    Recursos e opções
    - Função híbrida (cama com brilho LED para ambiente extra)
    - Gerador de faíscas naturais (NSG) para faíscas reais acima das chamas
    - Vidro antirreflexo para um efeito de fogo aberto e transparente
    - Controle remoto iMatch e aplicativo para smartphone
    - Integração com sistemas de automação residencial

    Experiência
    Com seu inovador queimador Prestige e recursos opcionais, o Kalfire GP70/55S cria uma experiência de fogo altamente realista e personalizável. Das chamas ardentes à opção de faíscas e brasas brilhantes, este modelo oferece o equilíbrio perfeito entre tecnologia de ponta e uma atmosfera autêntica.

    Especificação
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagp70-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de produtosThree-sided fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1139
    • Largura (mm)856
    • Profundidade (mm)501
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace

    Disponibilidade da região

    Europa