Publicar produtos
GP70/75S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

GP70/75S Lareira a gás – Modelo de 3 lados

Traduzido por Google,

Kalfire GP70/75S
A Kalfire GP70/75S é uma lareira a gás fechada de três lados. Um modelo elegante e versátil que se adapta perfeitamente a qualquer tipo de interior, projetado com perfeição e sem comprometer a qualidade ou o estilo.

Design e Interiores
O GP70/75S é um modelo de três lados, o que significa que a lareira é envolta em vidro em três lados. Este painel de vidro sem moldura se curva ao redor da lareira, proporcionando uma visão ampla e desobstruída. O design permite que as chamas sejam apreciadas de vários ângulos, tornando-se uma peça central marcante em qualquer ambiente.

Tecnologia de Queimadores
Equipado com o queimador Prestige patenteado, o GP70/75S oferece chamas impressionantemente realistas. O queimador é integrado diretamente a toras de cerâmica altamente realistas, empilhadas em uma pirâmide, criando chamas altas e ardentes que saltam diretamente das toras e dão uma impressão incomparável de um fogo a lenha.

Tipo de modelo
Modelo de três lados
Sendo uma lareira de três lados, a GP70/75S garante uma ampla visão panorâmica das chamas. Este modelo oferece flexibilidade de integração e pode ser instalado perfeitamente em diferentes ambientes, mantendo um visual clean e moderno.

Recursos e opções
- Função híbrida (cama de incandescência LED atmosférica opcional)
- Gerador de faíscas naturais (faíscas reais acima das chamas)
- Vidro antirreflexo para uma visão clara e desobstruída do fogo
- Controle remoto iMatch e aplicativo para smartphone
- Compatibilidade com sistemas de automação residencial

Experiência
O GP70/75S proporciona uma experiência de fogo acolhedora e autêntica, inspirada em uma lareira a lenha natural. O brilho da brasa, o jogo de chamas realista e os efeitos de faísca opcionais criam a sensação de uma verdadeira lareira aberta, mantendo a praticidade e a eficiência de uma lareira a gás moderna.

Especificação
  • Product options:

    • Hybrid function
    • Natural Spark Generator
    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information:

    • Prestige burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior:

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagp70-75s-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de produtosThree-sided fireplace
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1339
  • Largura (mm)856
  • Profundidade (mm)501
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace

Disponibilidade da região

Europa