Publicar produtos
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace

    W90/47C Corner Wood Fireplace

    Traduzido por Google,

    Kalfire W90/47C é uma lareira fechada a lenha. Um fogo a lenha tem um poder incomparável de cativar. seus fogos otimizando seu desempenho, pesquisa que deu origem à nova geração de fogos fechados Kalfire W.‎ Em comparação com uma lareira tradicional, a única coisa que não mudamos é a madeira.‎

    Modelos de canto
    O modelo de canto Kalfire W abre um mundo de possibilidades na sua casa.‎ Graças à sua baixa profundidade de instalação e ao seu painel traseiro ininterrupto, a lareira pode ser perfeitamente integrada no seu design interior ou mesmo utilizada como divisória de ambiente.‎ Além disso, você pode optar por um acabamento de montagem opcional de 7 cm de profundidade e 8 mm de espessura. Qualquer que seja a configuração escolhida, você poderá ver o fogo de dois lados, duplicando sua diversão.

    Especificação

    • Product information
      :
      - Interior options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaw90-47c-wood-fire
    • Familia de productoWood fireplace
    • Grupo de produtosCorner fireplace
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1706
    • Largura (mm)1167
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Código CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa