Publicar produtos
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

Traduzido por Google,
COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 e 234. A 89-101, L 60, D 60 cm. Cadeira e poltrona. Chassis em alumínio fundido, com ou sem rodas. Pode ser levantado, abaixado e inclinado. Totalmente revestido em tecido ou couro com espuma fria de 10 mm. Cadeira e poltrona. Base de alumínio moldado, com ou sem rodízios. Altura ajustável e função de inclinação. Estofado em tecido ou couro com espuma fria de 10 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única233
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosConcrete
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)43
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56