Publicar produtos
Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)
Kalwall

Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)

Traduzido por Google,
As fachadas translúcidas Kalwall são uma maneira ideal de envolver seu edifício com luz natural com qualidade de museu™. Obtenha níveis de isolamento comparáveis ​​a uma parede sólida (R-20) com propriedades duráveis ​​e duradouras. A iluminação natural translúcida oferece inúmeros benefícios em comparação com opções transparentes, especialmente quando se trata de alcançar privacidade em espaços de acesso público.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglazing-panel-175CW
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosGlazing Panels
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass panels
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels