Publicar produtos
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 403, G3/4B (R1/2) x 165 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em um profundo entendimento dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova do futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade inigualáveis.

    A Kamstrup é uma fornecedora líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • MULTICAL® 403 is a static heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter based on the ultrasonic principle. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations where water is used as the energy-conveying medium. MULTICAL® 403 employs ultrasonic measuring technique, ASIC and microprocessor technology. A single-board construction comprises all calculating and flow measuring circuits. This makes the design compact and rational, and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única403x5x
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosMULTICAL® 403
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)165
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte