Publicar produtos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 150 x 500 mm, PN16
Kamstrup

Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 150 x 500 mm, PN16

Traduzido por Google,

Os medidores de calor e frio da Kamstrup são baseados em um profundo conhecimento dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinando isso com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e um design preparado para o futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples, precisão e confiabilidade incomparáveis.

A Kamstrup é líder mundial no fornecimento de soluções inteligentes para medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que geramos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando maneiras mais eficientes de trabalhar, desde a fundação da empresa por Olaf Kamstrup na Dinamarca, em 1946.

Especificação
  • ULTRAFLOW® 85 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 85 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 85 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única65-85-FXDN-XXX
  • Familia de productoHeat/Cooling meters
  • Grupo de produtosULTRAFLOW® 85
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)407
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCSegmento de fluxo

Disponibilidade da região

Europa América do Norte