Publicar produtos
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
    Kamstrup

    Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803

    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento MULTICAL® da Kamstrup são baseados em uma profunda compreensão dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova de futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade incomparáveis. Kamstrup é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • In some cases, compact mounting of the MULTICAL®803 calculator may be an advantage. The MULTICAL® 803 calculator is large and only suitable for compact mounting in places where the installation can be secured against mechanical influences such as draught and impacts. By compact mounting, the calculator is mounted directly on ULTRAFLOW® using mounting bracket 3026‐857. If there is risk of condensation (e.g. in cooling applications), the calculator ought to always be wall‐mounted. Furthermore, ULTRAFLOW® in cooling applications must be the condensation‐proof version.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBracket_803
    • Familia de productoMISCELLANEOUS
    • Grupo de produtosHeat Cooling Miscellaneous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)11
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMounting brackets

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte