Publicar produtos
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Traduzido por Google,

    Bolsos para sensores de temperatura de ø5,8 mm / ø6,0 mm.

    Especificação
    • Installation length L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPocket_120_Straight
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosTemperature Sensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)30
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid temperature sensors
    • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 23
    • Título OmniclassTemperature Sensors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte