Publicar produtos
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403

    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento MULTICAL® da Kamstrup são baseados em uma profunda compreensão dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova de futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade incomparáveis. Kamstrup é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • Wall-mounting MULTICAL® 302 / MULTICAL®303 / MULTICAL® 403 can be mounted directly on a plane wall. Wallmounting requires the use of this wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 302 / MULTICAL® 303 / MULTICAL® 403.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall_B_303_403
    • Familia de productoMISCELLANEOUS
    • Grupo de produtosHeat Cooling Miscellaneous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)8
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMounting brackets

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte