Publicar produtos
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
    Kanlux

    MORO N IG-20 in-ground luminaire

    Traduzido por Google,
    Kanlux MORO N é uma luminária enterrada durável com uma fonte de luz substituível com tampa GU10 (máx.20W). Você pode usá-lo com sucesso para iluminar calçadas, becos, calçadas ou plantas no jardim. É fabricado com materiais da melhor qualidade, podendo resistir a pressões de até 2 toneladas. Suas vantagens adicionais são a alta classificação de estanqueidade (IP67) e (IK08) resistência a danos mecânicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única18194
    • Familia de productoMORO N
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.535
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior