Publicar produtos
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235J-GR facade luminaire

    Traduzido por Google,
    As luminárias Kanlux ZEW são uma solução perfeita para iluminar fachadas de edifícios de vários tipos, enquanto o fluxo de luz dirigido tanto para cima como para baixo, criam belos acentos decorativos de luz na fachada. Devido à alta classe de estanqueidade (IP44), as luminárias podem ser montadas em locais diretamente expostos às intempéries.
    Especificação
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-GR, 2 x max 35W, GU10, szara, , IP54 (22442)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22442
    • Familia de productoZEW EL
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior