Publicar produtos
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
    Kanlux

    HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting

    Traduzido por Google,
    Os downlights LED Kanlux HIMA são luminárias com alta eficiência luminosa (mais de 110 lm/W). A possibilidade de ajustar as luminárias em dois eixos e o alto índice de reprodução cromática tornam as luminárias ideais para locais onde é importante expor zonas e cores específicas - boutiques, stands de vendas ou lojas de grande formato. Kanlux HIMA LED é uma luminária de alta potência, por isso fornecerá a quantidade certa de luz mesmo em ambientes altos. A confiabilidade dessas lâmpadas é confirmada por uma garantia de 5 anos.
    Especificação
    • HIMA LED 23W-NW-W *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22841
    • Familia de productoHIMA LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire