Publicar produtos
SABIK LED CW staircase lighting
SABIK LED CW staircase lighting
SABIK LED CW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED CW staircase lighting

    Traduzido por Google,
    Kanlux SABIK significa design moderno combinado com um efeito de iluminação atraente. É uma ideia perfeita para destacar escadas e corredores ou para enfatizar a decoração dos quartos. A estrutura única dos suportes garante uma emissão uniforme de luz. A versão AC está equipada com uma fonte de alimentação de 230V que cabe numa caixa e a versão PIR está equipada com um sensor de movimento. O sensor detecta movimento / acende as luzes independentemente da intensidade da luz ambiente.
    Especificação
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED CW 0,8W 12V 15lm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única23110
    • Familia de productoSABIK
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia