As luminárias Kanlux HB PRO STRONG são luminárias de alto brilho que oferecem uma eficiência luminosa de até 170 lm/W. Graças à fonte de alimentação de 1-10 V com função de dimerização, que permite uma regulação suave da intensidade da luz, bem como à possibilidade de ajuste manual da potência da luminária nos seguintes níveis: 100%, 75% e 50%, você terá um controle ainda maior sobre a iluminação. A Kanlux HB PRO STRONG na versão de 200 W gera um fluxo luminoso de 34.000 lm, o que garantirá a visibilidade mesmo em grandes espaços. A segurança e a versatilidade dessas luminárias são cruciais, e é por isso que a Kanlux HB PRO STRONG está equipada com os melhores recursos de segurança. A proteção contra danos mecânicos no nível IK10 (usando uma grade de proteção) e a resistência à entrada de água e poeira no nível IP65 fazem desta luminária uma escolha segura para diversas aplicações. Garantimos não apenas 5 anos de garantia para as luminárias Kanlux HB PRO STRONG, mas também 50.000 horas de uso. Além disso, uma ampla gama de acessórios disponíveis, como grades de proteção, lentes e suportes de parede e teto, permite que você adapte a luminária às necessidades específicas do seu espaço.