Publicar produtos
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    Traduzido por Google,
    O Kanlux RITI é em alumínio, a estrutura da superfície jateada é lacada fosca e o refletor é coberto com uma camada de laca ouro-cobre com pigmento brilhante. A série Kanlux RITI é caracterizada pelo acabamento de boa qualidade e design moderno. Ele pode ser usado com sucesso como um sistema de iluminação autônomo ou como uma combinação de várias luminárias.
    Especificação
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27569
    • Familia de productoRITI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire