Publicar produtos
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting

    Traduzido por Google,
    A Kanlux MAH LED MAX é uma luminária hermética projetada para usuários exigentes. Caracteriza-se por uma eficácia luminosa excepcional: 160 lm/W. A luminária Kanlux MAH LED MAX também se destaca pela facilidade e rapidez de montagem (também graças aos conectores rápidos) e pela possibilidade de conexão em linha. Nas luminárias Kanlux MAH LED MAX, utilizamos um abajur ranhurado que aumenta o fluxo luminoso. Ressaltamos a qualidade excepcional desta luminária com uma garantia de 5 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38469
    • Familia de productoMAH MAX
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire