Publicar produtos
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Traduzido por Google,
    Kanlux KATRO V2LED é uma nova versão das luminárias KATRO N LED, downlights quadrados populares para uso interno. Combinam design estético com luz obtida graças à tecnologia LED. Nenhuma água ou poeira pode entrar no interior devido à alta classe de estanqueidade (IP44).
    Especificação
    • Downlight fitting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28941
    • Familia de productoKATRO V2LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto