Publicar produtos
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    Traduzido por Google,
    A principal vantagem da Kanlux REKA LED é o interessante efeito visual que a lâmpada cria ao ser acesa, bem como o ajuste livre do fluxo luminoso por meio de aletas de mascaramento. A Kanlux REKA LED pode ser usada para iluminação de fachadas de edifícios.
    Especificação
    • Facade luminaire
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28991
    • Familia de productoREKA LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior