Publicar produtos
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
    Kanlux

    GORI EL 135 D light fitting

    Traduzido por Google,
    As luminárias de jardim Kanlux GORI são uma gama completa, consistem em candeeiros de parede e postes. A sua forma quadrada e austera é uma resposta direta às tendências do mercado. Todas as luminárias Kanlux GORI estão equipadas com fontes de luz substituíveis que permitem uma escolha livre da cor e intensidade da luz em toda a casa.
    Especificação
    • Garden light fitting with replaceable light source
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29000
    • Familia de productoGORI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)88
    • Largura (mm)102
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia