Publicar produtos
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Traduzido por Google,
    Kanlux INVO OP é uma série de luminárias arquitetônicas externas. Toda a família é composta por postes e luminárias de fachada. Você pode usar sua cor de luz favorita nas luminárias Kanlux INVO, pois é adaptada para fontes substituíveis com uma tampa E27
    Especificação
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29173
    • Familia de productoINVO OP
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior