Publicar produtos
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Traduzido por Google,
    Kanlux INVO TR é uma série de luminárias arquitetônicas com uma fonte de luz GU10 substituível. Postes externos e é uma série de luminárias arquitetônicas externas que oferecem uma distribuição de luz muito eficaz no jardim e iluminação de becos, caminhos ou percursos pedestres. Cada luminária tem um espaço para 3 fontes de luz.
    Especificação
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29177
    • Familia de productoINVO TR
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia