Publicar produtos
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    Traduzido por Google,
    KANLUX SANI IP44 são suportes de superfície. Eles são caracterizados por uma estilística simples e disponibilidade em duas cores - branco e preto. A elevada estanqueidade dos suportes (IP44) permite a sua utilização em divisões onde os aparelhos eléctricos estão expostos a humidade elevada e risco de inundação com água, por exemplo, casa de banho e cozinha.
    Especificação
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29241
    • Familia de productoSANI IP44
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto