Publicar produtos
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    Traduzido por Google,
    Uma série de luminárias de fachada Kanlux LART é uma linha crua e ao mesmo tempo clássica de luminárias de fachada em uma caixa de alumínio. A superfície externa da luminária é completada na cor grafite. Kanlux LART parece perfeito tanto em uma única base quanto em combinação de várias luminárias - complementando sutilmente os arranjos de luz em terraços ou fachadas de edifícios.
    Especificação
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29833
    • Familia de productoLART EL
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior