Publicar produtos
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED B-WW staircase lighting

    Traduzido por Google,
    Kanlux SABIK significa design moderno combinado com um efeito de iluminação atraente. É uma ideia perfeita para destacar escadas e corredores ou para enfatizar a decoração dos quartos. A estrutura única dos suportes garante uma emissão uniforme de luz. A versão AC está equipada com uma fonte de alimentação de 230V que cabe numa caixa e a versão PIR está equipada com um sensor de movimento. O sensor detecta movimento / acende as luzes independentemente da intensidade da luz ambiente.
    Especificação
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29853
    • Familia de productoSABIK LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede