Publicar produtos
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Traduzido por Google,
    Kanlux ACORD ATL 1 são luminárias integradas para serem montadas em trilho trifásico. Estas são lâmpadas que podem ser adaptadas às nossas necessidades individuais. Podemos escolher branco ou preto, duas potências (18W e 30W), cor da luz e ângulo de iluminação (o padrão é 60⁰, mas podemos substituir o refletor e mudar o ângulo para 15⁰ ou 36⁰) dependendo se queremos iluminar a superfície ou um detalhe específico. Kanlux ACORD ATL 1 significa 50.000 horas de durabilidade e uma garantia de 5 anos. Componentes chave de marca (LED COB e fonte de alimentação), alto nível de reprodução de cores reais (CRI> 90) e eliminação de brilho (UGR <19) são outras vantagens dessas luminárias exclusivas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33136
    • Familia de productoACORD ATL1
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto