Publicar produtos
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Traduzido por Google,
    Os projetores Kanlux AGOR HI têm duas opções de alta potência: 240W e 300W. Estes projetores estão disponíveis em duas versões: FL AGOR HI (simétrico), FL AGOR / A HI (assimétrico) com garantia de 5 anos. Kanlux AGOR LED HI é um produto profissional, cuidamos da proteção contra sobretensão (6kV), alta estanqueidade (IP 65) e resistência a danos mecânicos (IK08). Uma vantagem adicional é a altíssima eficiência: até 150lm/W. As luminárias são projetadas para iluminar grandes áreas industriais, comerciais e recreativas. Um acessório de segurança adicional é uma grade de proteção.
    Especificação
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33478
    • Familia de productoFL AGOR HI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)599
    • Largura (mm)442
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)10.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight