Publicar produtos
AL-LH-NW-MAT-W-NT
AL-LH-NW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-LH-NW-MAT-W-NT

    Traduzido por Google,

    O Kanlux ALIN LED é um produto que foi criado com o objetivo de uma fixação perfeita.
    Foi criado pelos designers da Kanlux, que aliaram inovação a 30 anos de experiência. Os componentes da marca e o acabamento perfeito garantem a estética e durabilidade da operação por muitos anos. A ampla gama de modelos permite ajustar a fixação às necessidades de cada investimento.
    5 anos de garantia nos termos da declaração de garantia, disponível no site da Kanlux: www.kanlux.com

    Especificação
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LH-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 52W, 6300lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34081)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34081
    • Familia de productoALIN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)3.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos