Publicar produtos
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 10W-NW-O ceiling light

    Traduzido por Google,
    A luminária de teto Kanlux STIVI LED fornecerá iluminação onde as luminárias padrão podem falhar. Caracteriza-se por uma elevada eficácia luminosa de 130lm/W, um elevado nível de proteção - IP65 e classificação de proteção contra impactos de IK08. A luminária Kanlux STIVI LED pode ser utilizada no exterior (em varandas, terraços, pátios, pérgulas abertas), em corredores e escadas, bem como em locais com humidade elevada (lavandarias, vestiários e passagens em piscinas). As vantagens adicionais incluem: garantia de 5 anos e 50.000 horas de vida útil da fonte de luz na luminária, além da opção de escolher uma versão com sensor de movimento. Recomendamos como um produto de investimento de alta qualidade ou para uso doméstico profissional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35004
    • Familia de productoSTIVI LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire