Publicar produtos
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 18W-940-B rail-mounted projector

    Traduzido por Google,
    Kanlux BTL LED é um novo design de luminárias adaptadas ao sistema Kanlux TEAR e à maioria dos sistemas de trilhos de 3 circuitos. As luminárias estão equipadas com uma fonte de alimentação integrada com o adaptador. Kanlux BTL são luminárias na versão direcional com lente e ajuste de ângulo de iluminação na faixa de 15⁰ a 45⁰. Opcionalmente, pode ser utilizado um difusor com estrutura alveolar que reduz o brilho. No Kanlux BTL podemos escolher a potência (18W 28W 38W), a cor da caixa (branca ou preta) e a cor da luz (quente ou neutra). A série de luminárias Kanlux BTL possui um alto índice de reprodução de cores Ra 90+ e sua alta qualidade é confirmada por uma garantia de 5 anos.
    Especificação
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35653
    • Familia de productoBTL LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight