Publicar produtos
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940B downlight

    Traduzido por Google,
    Kanlux TIBERI PRO NT é uma família de downlights montados na superfície. Eles estão disponíveis em duas potências (20W e 30W) e duas cores (branco e preto), mantendo o mesmo tamanho. A luminária Kanlux TIBERI PRO é caracterizada principalmente pela alta estanqueidade (IP54) e alto índice de restituição de cor (Ra> 90), mas também pela fácil instalação no teto usando um suporte. A luminária Kanlux TIBERI PRO NT é um componente de alta qualidade confirmado por uma garantia de 5 anos.
    Especificação
    • TIBERI PRO NT30W-940B *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35679
    • Familia de productoTIBERI PRO NT
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)113
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire