Publicar produtos
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW parking lamp

    Traduzido por Google,
    Kanlux STRETON LED são luminárias externas projetadas para iluminar estacionamentos ou áreas maiores que devem ser bem iluminadas também após o anoitecer. A sua durabilidade (50.000 horas), estanqueidade (IP65) e elevada potência (até 200W) fazem da Kanlux STRETON LED um complemento perfeito para um investimento no espaço urbano, em parques de estacionamento, em instalações desportivas ou praças.
    Especificação
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36230
    • Familia de productoSTRETON LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)99
    • Largura (mm)558
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places