Publicar produtos
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    Traduzido por Google,
    O novo Kanlux GRIBLO é o modelo 7 GR, destinado à iluminação de pequenas árvores, arbustos, jardins ornamentais ou pequena arquitetura no jardim. Kanlux GRIBLO 7 GR é uma das poucas luminárias do mercado equipada com um cabo de alimentação terminado com um plugue, o que não só é conveniente para o usuário, mas também está em conformidade com os padrões mais recentes para luminárias portáteis de jardim. Fixá-lo ao solo é muito fácil com um 'espigão' martelado no solo. Uma fonte de luz substituível e resistência à água IP65 são seus pontos fortes adicionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36432
    • Familia de productoGRIBLO LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.551
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard