Publicar produtos
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
PRESO 80 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 80 GR garden light

    Traduzido por Google,
    Kanlux PRESO é uma família de 4 luminárias de jardim, entre as quais existem três postes com alturas de 30 a 80 cm, e o seu complemento perfeito é uma luminária de parede. Graças ao design especial, as lâmpadas brilham lateralmente em vez de para cima, o que permite iluminar adequadamente as áreas desejadas. O design perfilado do abajur evita que a água permaneça na superfície da lâmpada. Toda a série de luminárias de jardim Kanlux PRESO está adaptada a fontes de luz substituíveis com base E27 para que possamos escolher nós próprios a intensidade e a cor da luz adequadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36540
    • Familia de productoPRESO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard