Publicar produtos
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 80 GR garden light

    Traduzido por Google,
    Kanlux LAVEN é uma iluminação exterior excepcionalmente elegante. Estas lâmpadas de jardim têm um design único baseado num abajur fumê ligado ao resto da luminária por uma corda diagonal. O seu estilo único é enfatizado por fontes de luz LED de filamento - especialmente numa cor quente. A flange na base dos postes Kanlux LAVEN facilita a fixação da lâmpada no solo. Na família destas luminárias existem dois postes: 50 e 80 cm, e duas luminárias de parede, uma das quais (SE) possui sensor de movimento e crepúsculo incorporado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36545
    • Familia de productoLAVEN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard