Publicar produtos
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-L ceiling light

    Traduzido por Google,
    A luminária de teto LED Kanlux IPER tem uma série de vantagens que afetam sua qualidade. Garantia de 5 anos, durabilidade de 50.000 horas, elevada eficiência luminosa de 120lm/W - estes são apenas alguns deles. As luminárias de teto Kanlux IPER LED são baseadas em componentes de fabricantes renomados, como Samsung 2835 LEDs. Além disso, estas lâmpadas são caracterizadas pela excepcional resistência à entrada de água e poeira IP65 e pela mais alta resistência mecânica IK10 ("à prova de vandalismo"), graças à qual você pode usar esta luminária de teto em todos os locais possíveis, dentro e fora. Para adaptá-la a cada situação e lugar, você pode escolher entre: dois formatos de luminária, quatro potências e a opção de escolher luminárias com sensor de movimento por micro-ondas (modelos SE).
    Especificação
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-L kwadrat 35cmx35cm 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única37297
    • Familia de productoIPER LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire