Publicar produtos
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting

    Traduzido por Google,
    A Kanlux MAH LED MAX é uma luminária hermética projetada para usuários exigentes. Caracteriza-se por uma eficácia luminosa excepcional: 160 lm/W. A luminária Kanlux MAH LED MAX também se destaca pela facilidade e rapidez de montagem (também graças aos conectores rápidos) e pela possibilidade de conexão em linha. Nas luminárias Kanlux MAH LED MAX, utilizamos um abajur ranhurado que aumenta o fluxo luminoso. Ressaltamos a qualidade excepcional desta luminária com uma garantia de 5 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38465
    • Familia de productoMAH MAX
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire