Publicar produtos
MRS BILL - Storage

MRS BILL - Storage

Traduzido por Google,

Mrs Bill (Mick Born 2009) é o armário com os distintos cantos “virados” na porta, uma solução inteligente tanto em casa como na sala de conferências, recepção, escritório, etc. -up no canto enquanto ele estava sentado brincando com o papel em seu bloco de notas.

O gabinete em si é uma construção de bloco, folheado em carvalho, bétula ou cores padrão. Se a intenção é colocar o armário afastado de uma parede, é necessário encomendar um painel traseiro para cobrir a parte de trás do armário. Os armários são fornecidos já montados com parafusos ajustáveis no rodapé para garantir que fiquem retos e firmes. Mrs Bill também está disponível como bancada de mídia medindo 1192 mm ou 1620 mm de comprimento por 300 mm de altura e 480 mm de profundidade. A bancada de mídia possui três orifícios para cabos de 55 mm na parte traseira. Uma gaveta está disponível como um extra opcional. O banco de mídia Mrs Bill vem em cores padrão.

Especificação
  • The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch or standard colors. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady. Mrs Bill is also available as a media bench measuring 1192 mm or 1620 mm long by 300 mm high and 480 mm deep. The media bench has three 55 mm cable holes in the back. A drawer is available as an optional extra. Mrs Bill media bench comes in standard colors.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIxxx
  • Familia de productoMrsBill
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa