Publicar produtos
COLLAR Display

COLLAR Display

Traduzido por Google,

Collar (Louise Hederström 2011), é um novo ângulo no armazenamento de revistas e brochuras. Quanto mais seções são exibidas, mais a forma assimétrica é enfatizada. O conceito “cut-away” é ideal para expor livros, revistas e brochuras em diferentes formatos e tamanhos. O design, inspirado numa folha de papel dobrada, tem uma expressão gráfica distinta. O colar vem em tamanhos de 1029x355 mm (vertical com três seções separadas) e 316x1128 mm (horizontal com cinco divisórias ajustáveis que podem ser usadas para criar até quatro seções separadas). Ambos os modelos se projetam a 107 mm da parede, onde o painel fica pendurado em uma faixa metálica de suspensão. O colar está disponível em carvalho, bétula, freixo, cores padrão, manchas padrão em cinza e carvalho branco esmaltado ou cinza.

Especificação
  • Collar (Louise Hederström 2011), is a new angle on magazine and brochure storage. The more sections that are displayed, the more the asymmetric form is emphasised. The “cut-away” concept is ideal for displaying books, magazines and brochures in different shapes and sizes. The design, inspired by a sheet of folded paper, has a distinctly graphical expression. Collar comes in sizes of 1029x355 mm (vertical with three separate sections) and 316x1128 mm (horizontal with five adjustable dividers that can be used to create up to four separate sections). Both models project 107 mm from the wall, where the panel hangs on a metal suspension strip. Collar is available in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTxxx
  • Familia de productoCollar
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa