Publicar produtos
CAVETTO - Storage

CAVETTO - Storage

4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
Traduzido por Google,

O nome Cavetto (kaschkasch 2016) vem da moldura nas bordas de todos os modelos Cavetto – uma série de prateleiras que pode ser configurada em infinitas variações. O engenhoso da Cavetto é que as bordas das prateleiras são moldadas de forma que os painéis traseiros e laterais possam ser inseridos entre elas sem a necessidade de encaixes. Cavetto pode ser colocado contra uma parede, posicionado como um divisor de ambiente ou usado para construir uma sala dentro de uma sala.

Pode ser acessado de uma ou duas direções, dependendo de como as prateleiras são preenchidas com os diferentes acessórios. A estante está disponível em quatro alturas diferentes e em larguras de 900 mm e 350 mm. Uma largura de 350 mm pode ser usada como opção de prateleira de canto.

Cavetto é feito de pernas redondas de madeira maciça com pés ajustáveis que são ligados por prateleiras de bloco. O Cavetto pode então ser preenchido com acessórios, laterais médias, laterais externas, costas, uma gaveta totalmente removível e um par de portas (somente para largura de 900 mm). Caixas em duas alturas diferentes podem ser colocadas acima da prateleira ou empilhadas umas sobre as outras. Escolha entre carvalho, freixo, vernizes padrão sobre freixo, carvalho branco vidrado ou freixo e cores padrão (apenas para acessórios). O Cavetto é fornecido parcialmente montado e pode ser totalmente montado com ferramentas simples.

Especificação
  • The name Cavetto (kaschkasch 2016) comes from the moulding on the edges of all Cavetto models – a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

    It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories. The shelf unit comes in four different heights and in widths of 900 mm and 350 mm. A width of 350 mm can be used as a choice of corner shelf.

     Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in two different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accesseories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCVxxx
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosCavetto
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniclassResidential Storage Units
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS