Publicar produtos
FRONT - Display Free standing

FRONT - Display Free standing

Traduzido por Google,

A frente independente (Skala Design 2006), vem em três combinações diferentes. 1. Sem ressaltos com verso em Bulletin Board 2204 ou quadro magnético incl. ímãs. 2. Como prateleira de revista com bordas retas ou inclinadas em ambos os lados da parte traseira. 3. Uma combinação de bordas retas ou inclinadas e costas em madeira, Bulletin Board 2204 ou ímanes incluídos no quadro magnético. Vidro transparente temperado em altura 150 (=A5) e 230 (=A4) mm como padrão.

Vidro Plexi mediante solicitação. Base e rebordos em madeira maciça de carvalho, bétula, cores standard, velaturas standard em carvalho e carvalho branco vidrado. Acabamento em verniz transparente. Tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta. Acessórios como rodízios invisíveis, ímãs extras para quadro branco, divisórias em madeira maciça que se encaixam em cima das frentes de vidro para dividir cada prateleira em compartimentos.

Especificação
  • Front freestanding (Skala Design 2006), comes in three different combinations. 1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets. 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets. Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard.

    Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFRE-Dxxx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa