Publicar produtos
FRONT - Display Storage

FRONT - Display Storage

Traduzido por Google,

Armazenamento frontal (Skala Design 2007). Parte traseira de madeira com bordas retas ou inclinadas para revistas e folhetos. Atrás de espaços de armazenamento extra. Ele é fixado na parede usando um trilho de metal. Rebordos em madeira maciça e costas em MDF folheado a carvalho, bétula, cores standard, velaturas standard em carvalho e carvalho branco vidrado. Vidro transparente temperado na altura 230 mm (=A4) como padrão. Vidro plexi, tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta. Acessórios: Divisores em madeira maciça que se encaixam na parte superior das frentes de vidro para dividir cada prateleira em compartimentos.

Especificação
  • Front storage (Skala Design 2007). Back of wood with straight or sloping ledges for magazines and brochures. Behind extra storage spaces. It is secured to the wall using a metal rail. Ledges in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 230 mm (=A4) as standard. Plexi glass, special sizes and other finishes upon request. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFRFxxx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa