Publicar produtos
FRONT - Display Panel

FRONT - Display Panel

Traduzido por Google,

O painel frontal (Skala Design 2005), é um porta-revistas, um suporte para brochuras, um espelho, uma escrita e um quadro de avisos – ou uma combinação de todas estas funções. Você pode escolher a parte de trás da borda reta ou inclinada, quadro branco magnético incluído alguns ímãs, Bulletin Board 2204, revestido em qualquer cor de tecido Europost da Gabriel e espelho. As dimensões padrão são alturas 800, 1140, 1550 mm e larguras 250, 500, 1000 mm.

Tamanhos especiais e acabamentos sob consulta. Ele é fixado na parede usando um trilho de metal. As bordas em madeira maciça e costas em MDF de folheado em carvalho, bétula, cores padrão, manchas padrão em carvalho e carvalho branco esmaltado. Acabamento em verniz transparente. Vidro transparente temperado na altura 32, 150 (=A5) ou 230 (=A4) mm como padrão e plexiglass a pedido. Em vez de vidro para lousa magnética e quadro de avisos, você pode escolher uma extremidade de madeira de 15 mm. Acessórios: Divisores em madeira maciça que se encaixam na parte superior das frentes de vidro para dividir cada prateleira em compartimentos.

Especificação
  • Front panel (Skala Design 2005), is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing and noticeboard – or a combination of all these functions. You can choose the back of straight or sloping ledge, magnetic whiteboard included some magnets, Bulletin Board 2204, covered in any color of fabric Europost from Gabriel and mirror. Standard dimensions are heights 800, 1140, 1550 mm and widths 250, 500, 1000 mm.

    Special sizes and ther finishes upon request. It is secured to the wall using a metal rail. The ledges in solid wood and back in MDF of veneer in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass in height 32, 150 (=A5) or 230 (=A4) mm as standard and plexiglass upon request. Instead of glass for magnetic whiteboard and notice board you can choose of 15 mm wood end. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFRT-B-K-G-S-Wxxx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa